??
Výběr CAD modelu
K0345.02004
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0345 - Aretační čepy bez nákružku
Kusovník
K0345.02004
BESTKIPP
Objednací číslo
K0345.02004
MATERIAL
Základní těleso
Nerezová ocel
OBFLGK
Povrch
Aretační kolík tvrzený
FORM
Provedení
K
AUSF
Provedení
se závitovým kolíkem, s kontramaticí
POS
Položka
D
Průměr
4 mm
D1
Závit
M 8 x 1
D2
Závit
M 3
L
Délka
32 mm
L1
Délka
21 mm
L2
Délka
7.0 mm
H
Výška
4.0 mm
SW
Otvor klíče
13 mm
F
Fazeta 30°
1.0 mm
F1
Síla pružiny začátek F1 cca N
6 N
F2
Síla pružiny konec F2 cca N
12 N
GEW
Hmotnost cca
0.0089 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181900
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245016242
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions